Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Protection supplémentaire du capteur à l'arrêt de l'installation

Protection supplémentaire du capteur à l'arrêt de l'installation

Il est judicieux d'installer des boîtiers de protection pour les capteurs optoélectroniques directement sur l'installation de coulée continue. Avantage : Les capteurs utilisés ne doivent pas résister à des exigences élevées en terme de température et supportent également les éventuelles pointes de température en cas d'arrêt de l'installation. En effet, le boîtier de protection peut être doté d'un refroidissement supplémentaire à l'eau. En option, vous pouvez également obtenir un dispositif de soufflage pour éviter les salissures.

Les particularités

  • Boîtier robuste, compact, en IP69K
  • En option avec agrément ATEX (zone 22)
  • Montage simple, rapide
  • Disponibilité d'une gaine de protection pour le câble de capteur

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?