Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Contrôle de qualité selon vos spécifications individuelles

Le concept simple pour les tâches industrielles

Contrôle de qualité selon vos spécifications individuelles

Pour une production moderne et flexible, notre BVS VisionSensor vous offre un large éventail de possibilités. avec des bus de terrain et IO-Link, offre un large éventail d'applications. Il se charge des contrôles de qualité visuels des pièces fabriquées, y compris de leurs étapes de fabrication, en vérifiant par exemple si la taille, la distance, la position et l'orientation sont correctes ou si les pièces sont complètes et sans défaut. Cela vous permet en même temps de détecter et de corriger à temps les erreurs de processus à chaque étape de la fabrication. De cette manière, vous évitez les lots d'échec et réduisez vos coûts indirects.

Pour garantir un déroulement optimal du processus, il est possible d'intégrer d'autres capteurs à la solution globale via l'interface IO-Link, de sorte qu'avec notre VisionSensor, vous êtes bien équipé pour relever les défis de l'industrie 4.0.

L'interface maître IO-Link permet par exemple d'afficher directement les états de contrôle du processus - sans commande API - grâce à notre lampe de signalisation SmartLight IO-Link. Le BVS VisionSensor ouvre la voie à une gestion intelligente des données et assure un stockage moderne des informations. Toutes les données sont transmises au système de commande supérieur dans un format adapté.

L'interface conviviale vous garantit un apprentissage simple et rapide de toutes les tâches selon vos instructions individuelles. Le logiciel complet avec aide en ligne ainsi que l'interface graphique, les outils d'aide et le manuel sont déjà intégrés. Le fait que vous puissiez compter sur des images brillantes est pour nous une évidence.

De plus, grâce à notre BVS VisionSensor, vous stabilisez l'ensemble du processus de production. En effet, seul notre BVS VisionSensor peut être configuré de manière à ce que seules les informations nécessaires à la commande passent par le réseau de processus. Toutes les autres données sont acheminées vers un réseau Gigabit Ethernet séparé. Cela minimise la charge de données et sécurise votre réseau de processus.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?