Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Reconnaissance d'objets dans l'emballage secondaire

EMBALLAGES SECONDAIRES

Dans les procédés de conditionnement secondaire tels que la mise en carton, le conditionnement en barquettes ou en caisses, une détection fiable des objets est essentielle pour garantir un flux de matières fluide et éviter les produits manquants ou mal positionnés. Les tâches typiques comprennent la détection des cartons avant leur fermeture, la vérification de la présence des produits lors du groupage et la confirmation de la présence de toutes les couches avant la mise en caisses.

Une approche évolutive dans la détection permet aux machines d'emballage de gérer efficacement les tâches de détection standard tout en prenant en charge des applications plus exigeantes. Les capteurs optiques d'entrée de gamme offrent une solution économique pour la détection de présence de cartons, tandis que les capteurs optiques avancés ou ultrasoniques traitent les applications à haute vitesse et complexes. Ceci améliore la stabilité des lignes, réduit les temps d'arrêt et augmente le taux de rendement global (OEE) des installations.

Principaux avantages

  • Détection efficace pour les applications standard.
    Les capteurs optiques d’entrée de gamme détectent de manière fiable la présence de cartons avant la fermeture ou le scellage, garantissant ainsi que les cartons vides ou mal alimentés soient identifiés dès le début du processus.

  • Haute performance pour les machines à emballage de cartons..
    Les capteurs optiques avancés permettent une détection rapide et précise des produits, groupes ou couches dans les applications d'emballage, même à haut débit ou avec des surfaces de détection difficiles.

  • Une détection fiable là où les méthodes optiques ne conviennent pas.
    Les capteurs ultrasoniques assurent une détection de présence constante, indépendamment de la couleur, de la transparence ou de la finition de surface, ce qui les rend idéaux pour les emballages mixtes, réfléchissants ou irréguliers.

  • Stabilité de ligne améliorée et temps d’arrêt réduits.
    Une détection fiable des objets permet d’éviter les cartons vide ou incomplets, les arrêts de machine, garantissant ainsi un processus d’emballage secondaire continu et conforme.

  • Capteurs flexible et évolutif
    La combinaison de technologies optiques et ultrasoniques d'entrée de gamme et avancées permet aux machines d'emballage de passer du contrôle basique de présence de cartons à l'emballage de caisses haute performance sans refonte.

BOS02K2

Capteurs photoélectriques

BGL006Y

Fourches optiques et fourche en L.

BUS007F

Capteurs ultrasons à sortie numérique et analogique

BOS02JM

Capteurs photoélectriques

BOS02JE

Barrages optiques

BOS02K2

Capteurs photoélectriques

Série
R072K
Dimensions
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
Ø 40 mm à 800 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
0 m...800 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA 6
PA 6
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BGL006Y

Fourches optiques et fourche en L.

Dimensions
10 x 70 x 88 mm
Largeur de fourche
50 mm
Interface
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 1 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Plus de détails sur le produit
BUS007F

Capteurs ultrasons à sortie numérique et analogique

Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
30...350 mm
Fréquence de commutation
25 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Plus de détails sur le produit
BOS02JM

Capteurs photoélectriques

Série
R072K
Dimensions
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
Ø 9 mm à 60 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
0...350 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA 6
PA 6
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOS02JE

Barrages optiques

Série
R072K
Dimensions
12 x 41.4 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 70 mm à 2 m
Portée
0...20 m
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA 6
PA 6
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?