Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Régulation de vannes

Énergie, Centrales électriques conventionnelles, Vannes de régulation

Les exigences de sécurité les plus élevées s'appliquent aux vannes de contrôle à fermeture rapide. Seul un système redondant peut y répondre. Dans notre système de mesure de position magnétostrictif redondant BTL 7, nous avons donc intégré de manière compacte jusqu'à trois voies de mesure indépendantes et trois électroniques indépendantes dans une tige.

Le système de mesure de la position, robuste, sans contact et absolu, est librement configurable. Autre avantage majeur : grâce à ses dimensions compactes, le système peut facilement remplacer des systèmes de mesure de position non redondants déjà installés. Les points de départ et d'arrivée peuvent être réglés de manière pratique via un PC. Les jeux de paramètres peuvent être facilement transférés. Pour vous, cela signifie une mise en service totalement simple et rapide.

Les caractéristiques spéciales

  • sécurité maximale grâce à 2 ou 3 systèmes complètement séparés dans un seul boîtier
  • également adapté aux vannes de grande taille - avec une plage de mesure allant jusqu'à 7620 mm
  • boîtier compact et peu encombrant
  • mise en service rapide
  • sans usure et sans entretien grâce à un fonctionnement sans contact
  • contrôle de tous les canaux via des LED
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?