Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Rétroaction de vérin pour l'entraînement compact

Rétroaction de vérin pour l'entraînement compact

Dans le vérin compact, la mise en œuvre de capteurs de très petite taille est impérative. Le système de mesure de position magnétostrictif BTL K Compact répond idéalement à cette exigence. Son boîtier de seulement 34 mm de long permet d'économiser de l'espace précieux dans et autour du vérin. Grâce à son boîtier en acier inoxydable avec bride enfichable et fixation robuste à six vis, vous n'avez pas besoin d'un boîtier de protection supplémentaire.

Les particularités

  • Réglage aisé de la courbe caractéristique
  • Résistants aux chocs et aux vibrations avec classe de protection IP67/68
  • Boîtier antidéflagrant en option, approprié pour l'offshore
  • Avec signaux analogiques, interfaces numériques, bus de terrain ou Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?