Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller le processus de serrage dans le système machine

Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions

Surveiller le processus de serrage dans le système machine

Les broches porte-outil, les vérins de serrage et les changeurs d'outil compacts et précis d'un centre d'usinage jouent un rôle central dans le processus de travail. Par conséquent, la surveillance fiable et sans usure du processus de serrage courant dans le système machine est d'une grande importance.

Vous pouvez résoudre simplement cette tâche exigeante à l'aide de notre système de mesure de position IO-Link inductif. Ce système repose sur un principe de mesure absolu et transmet un bit "Out-of-Range" (hors plage) supplémentaire. Ainsi, le système de commande dispose de l'information indiquant que la cible a quitté la plage de mesure, si bien que la fiabilité augmente. En outre, il est possible de régler jusqu'à trois signaux de commutation et de mesurer la température interne. La linéarité élevée et la grande fidélité de répétition du système de mesure vous apportent également des résultats fiables.

Avec le système de mesure sans contact logé dans un boîtier surmoulé, vous garantissez en même temps une sécurité du processus et une qualité d'automatisation maximales. Et ce également dans un environnement industriel difficile. L'excellente compatibilité électromagnétique constitue un autre avantage. Vous pouvez utiliser de manière très flexible notre système de mesure de position IO-Link inductif grâce à sa plage de mesure réglable. En outre, grâce à ses dimensions compactes, il peut être facilement intégré même dans des espaces confinés.

Grâce à son signal IO-Link numérique, le système de mesure de position est absolument insensible aux parasites, et ce avec un câble sans blindage. Grâce à l'IO-Link, vous pouvez économiser une carte d'entrée analogique.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?