Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance continue de la pression avec IO-Link

Surveillance de pression en continu avec IO-Link

Pour une fermeture parfaite des plateaux de serrage, vous avez besoin de la bonne pression. Un capteur de pression robuste dans un boîtier en acier inoxydable vous permet de surveiller de manière fiable la pression dans le vérin hydraulique. Equipés de IO-Link, les capteurs de pression transmettent leurs valeurs directement au système de contrôle et déclenchent ainsi le réajustement exact.

Les particularités

  • Plage de température étendue jusqu'à 125 °C
  • Jusqu'à 600 bar
  • Installation orientée processus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?