Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance des forces de presse

Surveiller les forces de pression

A l'aide de nos capteurs de pression compacts BSP, les forces de pression peuvent être déterminées de manière simple par la pression hydraulique appliquée. Les utilisateurs de presses hydrauliques disposent ainsi d'une solution robuste et économique pour la surveillance dynamique des forces de pression qui se produisent. Grâce au boîtier rotatif et à la programmation simple conforme à la norme VDMA, les capteurs peuvent être montés de manière flexible et être utilisés de manière pratique. La pression actuelle du système est enregistrée de manière rapide et fiable grâce à l'écran LED lumineux.

Les particularités

  • résistant à la pression -1 jusqu'à 600 bar
  • connexion au processus G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • front-flush dans G½" et TriClamp 1.5"
  • Sorties commutables (analogique, numérique, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?