Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance du niveau dans les trémies à sable

Surveillance du niveau dans les trémies à sable

Les capteurs à ultrasons Balluff mesurent sans contact les niveaux des trémies à sable dans la fonderie, et ce de façon continue dans une zone de détection allant jusqu'à 6 m. Les capteurs sont insensibles aux poussières et à l’encrassement. Le niveau de remplissage peut être indiqué par un signal analogique ou avec deux signaux de commutation en tant que valeur min/max.

Les particularités

  • Mesure continue, sans contact
  • Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté ou la poussière
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
  • Indépendants du matériau et de la couleur

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?