Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller le niveau de sang dans la machine cœur-poumon

Surveiller le niveau de sang dans la machine cœur-poumon

Dans le réservoir de sang de la machine cœur-poumon, appelé oxygénateur, le niveau de sang est contrôlé en deux étapes. À cette fin, un capteur capacitif de Balluff est solidement fixé au réservoir à l'aide d'une feuille adhésive à une hauteur librement choisie. Cela permet de vérifier le niveau sans contact à travers la paroi du réservoir. Sur la base de la mesure, le médecin traitant peut régler avec précision le niveau souhaité.

Les caractéristiques spéciales

  • Le sang et les autres liquides peuvent être détectés sans contact et de manière stérile
  • La technologie Smart Level compense les adhésions et la mousse sanguine
  • peut être utilisé plusieurs fois et individuellement grâce au film adhésif

Les produits mentionnés ici sont des « produits standard » ou des « produits standard modifiés ».
En cas d'utilisation de ces produits en tant que composants dans des appareils de laboratoire ou médicaux, l'applicabilité de ces produits doit être vérifiée et qualifiée par le fabricant du laboratoire/de l'appareil médical sous sa propre responsabilité.
Avant la construction, l'installation et la mise en service, veuillez consulter les instructions de la fiche technique/du mode d'emploi du produit.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?