Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller le processus de production

Systèmes RFID industriels BIS

Surveiller le processus de production

Surveillance des processus de production, contrôle des flux de matériaux ou traçabilité, même dans un environnement difficile : avec une portée de lecture typique d'un mètre, la tête de lecture/écriture UHF BIS VU-320 de Balluff est extrêmement polyvalente. Le lecteur robuste saisit simultanément jusqu'à 50 supports de données, indépendamment de l'application. Grâce à la fonction PowerScan intégrée, il s'adapte automatiquement aux supports de données UHF et peut être paramétré avec la fonction auto-réglage par simple pression sur un bouton, sans aucun réglage manuel.

Les particularités

  • mise en service rapide par simple pression sur un bouton avec auto-réglage
  • adaptation optimale à la tâche d'identification grâce à la fonction PowerScan intégrée
  • nombreuses nouvelles commandes logicielles pour une fonctionnalité UHF étendue
  • visualisation claire de l'état de fonctionnement grâce à des LED de fonction et d'état visibles de tous les côtés
  • utilisable en combinaison avec toutes les variantes d'interfaces BIS V (sauf CC-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?