Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Tâches d'identification mobiles - Lecteurs portables multifréquences & accessoires

Dispositifs RFID mobiles

Dispositifs RFID mobiles

Les solutions d'identification sont la technologie clé qui permet d'attribuer clairement des objets et des produits et de les suivre à tout moment. Typiquement, des têtes de lecture/écriture RFID sont installées à demeure le long de la ligne de production. Mais il existe aussi des cas, en dehors de la ligne ou de la machine, où les données doivent être lues, visualisées ou modifiées. Pour cela, Balluff propose des lecteurs mobiles utilisables de manière flexible.

Avec nos terminaux portables RFID BIS V, en tant que complément optimal aux appareils de lecture fixes, il est également possible de résoudre confortablement les processus manuels - par exemple lors de l'inventaire ou de la gestion des stocks, des retouches, des contrôles de qualité ou encore des travaux de service et de maintenance.

Grâce à sa conception modulaire, il est possible de composer un lecteur manuel individuel selon vos exigences : Des modules rapportés HF, LF ou UHF ainsi que toutes nos têtes de lecture/écriture RFID - BIS M, L ou C ou U - peuvent être directement raccordés à l'appareil de base multifréquence. Une application configurable individuellement vous permet de visualiser et d'éditer le contenu des données à tout moment et en toute flexibilité.

  • Unité de base multifréquence, combinable individuellement et de manière modulaire
  • Lecture flexible de différents supports de données RFID BIS M, L, C et BIS U et (en option) de codes 1D/2D avec une seule unité de base".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?