Traçabilité et lecture des codes-barres
EMBALLAGES DE FIN DE LIGNE
Dans les processus d’emballage ou de fin de ligne, une identification fiable garantit que les produits sont correctement étiquetés, contrôlés et préparés pour l’expédition. Les cartons, barquettes et lots doivent être contrôlés à grande vitesse, notamment pour vérifier la présence et l’exactitude des codes-barres ainsi que des données imprimées telles que les numéros de lot, les dates de péremption et les étiquettes d’expédition.
Les capteurs d'identification fixes permettent une lecture continue des codes et caractères directement sur les lignes de conditionnement à cadence élevée, tandis que les lecteurs portables offrent une grande flexibilité pour les contrôles mobiles lors de la configuration, des inspections qualité ou des retouches. En combinant la lecture automatisée des codes-barres et la vérification par reconnaissance optique de caractères (OCR), les fabricants garantissent une traçabilité complète, la conformité réglementaire et des processus logistiques fiables.
Les principaux avantages
-
Lecture fiable des codes-barres sur les lignes d’emballage secondaire.
Les capteurs d’identification fixes garantissent une lecture stable des codes 1D et 2D sur les cartons et les lots, permettant ainsi une traçabilité automatisée à pleine vitesse de production sans erreur de lecture. -
Vérification par OCR des numéros de lot et des dates de péremption.
La fonction OCR intégrée permet la lecture et la vérification automatiques des informations imprimées, telles que les numéros de lot ou les dates limites de consommation, contribuant ainsi à éviter les emballages défectueux ou non conformes. -
Grande flexibilité grâce aux lecteurs portables.
Les lecteurs portables permettent aux opérateurs d'effectuer des contrôles aléatoires, des vérifications manuelles, des validations de retouches et des scans logistiques partout où cela s’avère nécessaire dans la zone d’emballage secondaire. -
Amélioration de l'assurance qualité et de la conformité.
La vérification automatisée des codes et des caractères réduit le risque que des informations erronées, manquantes ou illisibles parviennent aux clients, contribuant ainsi au respect des réglementations légales et des exigences des clients. -
Traçabilité évolutive tout au long de la chaîne de conditionnement.
La combinaison de solutions d’identification fixes et mobiles permet d’étendre ou d’adapter facilement les fonctions de traçabilité en fonction de l’évolution des exigences d’emballage.
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Capteurs d’identification fixes
- Utilisation
- Code Identification
- Codes à barres
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codes 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Distance de lecture
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Portée min.
- 50 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
- LED red
- Interface
- USB
- Dimensions
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Lecteurs de codes portables
- Codes à barres
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - Codes postaux
-
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC) - Codes 2D
-
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode - Distance de lecture
- max. 1500 mm
- Interface
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Capteurs d'identification fixes
- Utilisation
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Codes à barres
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codes 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Distance focale
- 9.6 mm
- Portée min.
- 50 mm
- Champ visuel
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
-
LED white
LED red - Interface
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensions
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Capteurs d’identification fixes
- Utilisation
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Codes à barres
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codes 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Distance focale
- 9.6 mm
- Portée min.
- 50 mm
- Champ visuel
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensions
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES