Transmission de données
CONDITIONNEMENT DE FIN DE LIGNE
Dans les systèmes d'emballage en fin de ligne de production, tels que les convoyeurs, les systèmes de palettisation et d'emballage sous film étirable, l'architecture de contrôle est essentielle pour un fonctionnement stable, une évolutivité et une haute disponibilité. Ces systèmes intègrent de nombreux capteurs et actionneurs décentralisés et doivent fonctionner de manière fiable sous charge continue.
Une architecture de contrôle/commande basée sur IO-Link offre une interface numérique standardisée pour l'ensemble du système. Le câblage simplifié, la gestion centralisée des paramètres et le diagnostic continu permettent une conception modulaire de la machine et des performances prévisibles. Ceci favorise une intégration évolutive, réduit les temps d'arrêt et accroît la disponibilité de la machine.
Les principaux avantages
-
Installation simplifiée sur de longues distances
L'IO-Link transforme le câblage point à point complexe à un câblage standardisé et à des concentrateurs d’E/S décentralisés, simplifiant ainsi considérablement la planification et l’installation de longs systèmes de fin de ligne. -
Mise en service et remplacement rapides des appareils
Les capteurs et les actionneurs peuvent être paramétrés de manière centralisée et remplacés sans réglages manuels, réduisant ainsi au minimum les temps d’arrêt lors de maintenances ou de modifications machine. -
Architecture prête pour l'évolution des machines
L'IO-Link permet une ’extension modulaire des convoyeurs, des palettiseurs et d’autres stations sans qu’il soit nécessaire de repenser le système de contrôle/commande ni d’accroître la complexité de la machine. -
Diagnostic et transparence améliorés
L'accès continu aux données d'état et de diagnostic des équipements permet une détection précoce des défauts, un dépannage plus rapide et la mise en place de stratégies efficaces de maintenance prédictive. -
Disponibilité et OEE accrues en fin de chaîne de production
La réduction des erreurs de câblage, des temps de démarrage plus courts et une exploitation basée sur les données améliorent directement la disponibilité des installations, le débit et la fiabilité à long terme du système.
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- oui
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- oui
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 4 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- oui
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Coupleurs inductifs
- Fonction
- IO-Link
- Forme de signal
- Bidirectionnel
- Distance de transmission
- 0...5 mm
- Composant
- Base
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Tension d'emploi nominale Ue
- 24 VDC
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable, -
- Dimensions
- Ø 30 x 85 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Vitesse de transmission
-
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Canal de diagnostic : COM2 (38,4 kbauds) - Temps de cycle additif
- 0 ms
- Données de processus IN
-
0…32 octets
Diagnostic channel: 2 byte - Données de processus OUT
-
0…32 octets
Diagnostic channel: 1 byte - Mode SIO
- non
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Coupleurs inductifs
- Fonction
- IO-Link
- Forme de signal
- Bidirectionnel
- Distance de transmission
- 0...5 mm
- Composant
- Remote
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
- Tension de sortie
- 24 VDC
- Courant nominal de sortie
- 1.5 A
- Courant de sortie max.
- 2.2 A
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable, -
- Dimensions
- Ø 30 x 85 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Vitesse de transmission
-
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds) - Temps de cycle additif
- 0 ms
- Données de processus IN
- 0…32 octets
- Données de processus OUT
- 0…32 octets
- Mode SIO
- non
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES