Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Transporter des données à tous les niveaux

Modules réseau pour Ethernet/IP

Transporter des données à tous les niveaux

Une production toujours plus rapide, plus flexible, plus efficace et plus évolutive nécessite une communication sans faille, du capteur à Internet. Cela entraîne une augmentation du volume de données au sein des processus de fabrication. Il faut des composants qui mettent ces informations à disposition - et une infrastructure qui les transporte à tous les niveaux. C'est précisément pour cela que nos modules de réseau sont parfaitement adaptés.

Les particularités

  • Courant de sortie de 4 A sur certains ports pour faire fonctionner simultanément le moteur du convoyeur et les butées électriques.
  • Gain de temps et de coûts grâce à une installation rapide et une intégration simple
  • Serveur web intégré pour la configuration et l'affichage des informations sur les modules
  • Remplacement facile du module grâce à l'innovant Address-Plug
  • Ecran lisible

*autres interfaces Ethernet sur demande

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?