Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Véhicule pompiers : Surveillance de la pression de l'eau d'extinction d'incendie

Véhicule pompiers : Surveillance de la pression de l'eau d'extinction d'incendie

Les capteurs de pression de Balluff contribuent à la fiabilité des interventions des pompiers. Ils garantissent la pression suffisante de l'eau d'extinction d'incendie. Ils mesurent en permanence la pression d'eau et permettent une post-régulation dans une plage de pression jusqu'à 50 bar. De plus, les capteurs extrêmement compacts avec connecteur M12 se laissent installer facilement. Et leur boîtier en acier inoxydable leur confère une grande robustesse.

Les particularités

  • Large plage de température pour le fluide et l'environnement
  • Installation de façon peu encombrante

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?