Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mise en œuvre de technologie RFID

Ce cours a pour but de préparer les participants à commander des appareils RFID, à ajouter ou remplacer des appareils sur un système RFID, à configurer les appareils et à accéder aux données à partir des appareils dans un contrôleur.

Prérequis du cours

Le cours sur la mise en œuvre de technologie RFID suppose une compréhension de base de sélection de composants RFID pour une application donnée. Le cours sur l’architecture RFID est un prérequis ou les participants avec une expérience sur la technologie RFID peuvent décider d'effectuer un test de qualification en ligne.

Structure du cours

Le cours sur la mise en œuvre de technologie RFID suit une approche pratique. Chaque binôme de participants partagera un ordinateur équipé du tableau de bord, de l’outil UHF Manager et du logiciel RSLogix5000 nécessaire pour le cours. Chaque binôme d’étudiants partagera également un poste de travail équipé d’un contrôleur, de composants RFID et de l’ensemble des supports et alimentations nécessaires.

Event location

Balluff Canada, Inc.
2840 Argentia Rd, Unit 1
Mississauga, ON L5N 8G4

En raison des précautions prises par COVID et de la nature pratique de ces formations, aucune date de formation n'est prévue pour le moment.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?