Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Transmission de données sans fil avec IO-Link Wireless

Des possibilités jusqu'ici inégalées pour votre système IO-Link

IO-Link Wireless est le complément idéal pour le système IO-Link existant sur vos machines et installations : la fiabilité avec laquelle IO-Link relie vos capteurs, actionneurs et appareils IO-Link reste intacte. Votre configuration éprouvée reste inchangée. Aucun capteur ne doit être remplacé, aucun actionneur ne doit être renouvelé - il n'y a pas d'incompatibilité. La technologie IO-Link Wireless vous permet de faire évoluer sans peine votre système éprouvé vers un nouveau niveau - et d'exploiter de nouvelles possibilités. Des potentiels supplémentaires pour l'avenir.

(1) Master IO-Link Wireless I (2) Pont IO-Link Wireless I (3) Hub IO-Link Wireless I (4) Master IO-Link I (5) Hub IO-Link

Complément idéal des systèmes et solutions IO-Link éprouvés

IO-Link Wireless est une extension d'IO-Link au niveau physique et désigne une communication sans fil entre les capteurs/actionneurs et la commande (API) dans l'automatisation industrielle. Grâce à cette extension, le standard de communication IO-Link est prêt à relever de nouveaux défis et crée de toutes nouvelles possibilités pour la surveillance et la commande de vos machines et installations. En effet, IO-Link Wireless introduit IO-Link dans des zones de machines et d'installations où son utilisation n'était pas possible jusqu'à présent.

Flexible, fiable et entièrement compatible avec IO-Link câblé

Les systèmes IO-Link câblés sont utilisés avec le Master IO-Link Wireless compatible avec le wireless. Cette extension vous offre plusieurs nouvelles possibilités et beaucoup plus de flexibilité dans la transmission des données - tout en préservant inchangées l'intégration du système et la compatibilité. La configuration du système IO-Link Wireless s'effectue également par les moyens que vous connaissez déjà et qui ont été déjà validés : pour configurer le Master IO-Link Wireless, vous pouvez utiliser comme auparavant le serveur web intégré.

Prédestiné aux trajets rapides, aux vitesses élevées et aux mouvements complexes

La technologie sans fil offre d'énormes potentiels supplémentaires, en particulier là où les déplacements sont étroits, tortueux ou rapides et mobiles. Par exemple, l'utilisation dans le domaine de la robotique permet d'utiliser des plateformes et des préhenseurs de manière extrêmement flexible et dans des séquences de mouvements complexes, tandis que les données sont disponibles comme d'habitude de manière fiable, mais sans fil, via la technologie IO-Link Wireless. Si, en plus, l'énergie est transmise sans fil, par exemple par induction ou par curseur, cela permet des processus et des mouvements entièrement sans fil, mais surveillés en permanence et commandés avec précision.

Aperçu des avantages d'IO-Link Wireless

  • Compatible avec les systèmes IO-Link câblés

  • Flexibilité et agilité grâce à un taux de transmission de 1 octet/5ms

  • Fiabilité grâce à un taux d'erreur de données par paquet de 10⁻⁹

  • Portée sans fil jusqu'à 10 mètres (20 mètres pour un maître à voie unique)

  • Saut de fréquence sur les bandes de fréquences libres et non utilisées

  • Mécanisme de blacklisting pour garantir la coexistence avec d'autres systèmes sans fil

  • Évolutivité grâce à la possibilité de connecter jusqu'à 40 dispositifs IO-Link à un maître à 5 voies, car le maître sans fil IO-Link peut être relié à plus de capteurs que la variante câblée

  • Connexion de capteurs standard via le hub IO-Link Wireless

  • Les appareils IO-Link existants sont reliés sans fil au Master IO-Link Wireless à l'aide du pont IO-Link Wireless

  • Le pont IO-Link Wireless ne doit pas être directement raccordé à l'actionneur ou au capteur, mais peut également être raccordé à distance via un câble.

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00J5

IO-Link Wireless Master

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

Interface
IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link
Homologation radio
Canada (ISED)
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
U.S.A. (FCC)
Brésil (ANATEL)
Corée du Sud (KC)
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12-Connecteur mâle, 4-pôles, A-coded-codé
Connexion emplacements
M12-Connecteur femelle, 4-pôles, A-coded-codé
Entrées/sorties configurables
non
Courant total US, capteur
1 A
Courant total UA, actionneur
2 A
Matériau du boîtier
PA 12, Semitransparent
Dimensions
53 x 22.5 x 70.9 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP67/IP67
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus IN
32 Byte
Données de processus OUT
32 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interface
IO-Link wireless 1.1
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED)
Mexique (CRT/IFT/NOM)
Brésil (ANATEL)
Corée du Sud (KC)
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
2 A
Courant de commut.
16x 350 mA
Courant total UA, actionneur
4 A
Matériau du boîtier
PBT
Dimensions
58 x 30.8 x 155 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65, Etat vissé
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00J5

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
oui
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED)
Mexique (CRT/IFT/NOM)
Brésil (ANATEL)
Corée du Sud (KC)
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Courant total US, capteur
0.2 A
Matériau du boîtier
PC, revêtu
ABS, Zinc, Coulé sous pression
Dimensions
130 x 50.5 x 130 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP54
Interfaces supplémentaires
EtherNet/IP
Version IO-Link
1.1
Plus de détails sur le produit


Convenez dès maintenant d'un rendez-vous avec nous.

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?