20.11.2026
Capteur de position magnétostrictif BTL Entry au format profilé
Mesure de position fiable pour montage externe – économique et précise
Le BTL Entry au format profilé rend la technologie magnétostrictive éprouvée accessible aux applications d’automatisation sensibles aux coûts. Conçu pour un montage externe, ce capteur permet une mesure de position linéaire absolue et continue pour des longueurs de mesure allant jusqu’à 1,2 m. Il convient parfaitement à la plasturgie, aux machines d’emballage, aux systèmes de manutention et aux applications générales d’automatisation.
En se concentrant sur les fonctions essentielles, le capteur offre aux constructeurs de machines et aux utilisateurs une solution économique pour les tâches quotidiennes de positionnement, sans avoir à investir dans des fonctions inutiles pour leur application. Le nouveau capteur de déplacement au format profilé offre une grande flexibilité de montage. Des aimants de position guidés ou libres permettent également une adaptation flexible aux différentes exigences des applications.
Mesure de position économique pour les applications d’automatisation standard
Le BTL Entry au format profilé associe une intégration simple et des performances de mesure fiables à un rapport qualité-prix attractif. Les sorties analogiques en courant et en tension (4…20 mA et 0…10 V), ainsi que le choix entre un connecteur M12 à 5 pôles et un connecteur d’électrovanne DIN 43650, offrent de nombreuses possibilités d’intégration dans les concepts de machines existants.
Intégré au portefeuille Balluff Entry Line, il constitue une solution économique pour accéder à la mesure de position magnétostrictive. Lorsque les exigences de l’application augmentent, les gammes de produits Standard et Special Duty permettent une évolution claire au sein du portefeuille.

L’alternative intelligente aux potentiomètres linéaires
Contrairement aux solutions basées sur un potentiomètre, le BTL Entry au format profilé utilise une technologie de mesure magnétostrictive sans contact. L’absence de contact mécanique entre les composants de mesure élimine toute usure mécanique pendant le fonctionnement. Cela réduit les besoins de maintenance, favorise une longue durée de vie et contribue à une meilleure disponibilité des machines. La comparaison directe met en évidence les avantages du BTL Entry au format profilé par rapport à un potentiomètre linéaire.
|
Potentiomètre |
Modèle BTL Entry de type profilé |
|
Contact mécanique |
Mesure sans contact |
|
Usure au fil du temps |
Fonctionnement sans usure |
|
Dégradation possible de la qualité du signal |
Performances de mesure stables |
|
Remplacement régulier |
Longue durée de vie |
|
Technologie de capteur simple |
Technologie magnétostrictive éprouvée |
Vos avantages en un coup d’œil
Le BTL Entry au format profilé a été développé pour les applications dans lesquelles la fiabilité du retour de position est primordiale. Il se concentre sur les exigences essentielles des concepts de machines standardisés, tout en offrant une solution d’entrée de gamme attractive au sein du portefeuille Balluff.
Découvrir le portefeuillePour les applications standard
Intégration flexible
Une alternative économique aux potentiomètres
Un portefeuille évolutif
La mesure de position magnétostrictive repensée.
Prix réduit de 45 %. 100 % Balluff.
prix catalogue inférieur*
qualité Balluff
de complexité inutile
*par rapport au Balluff BTL C1 au format profilé de la Standard Line
Downloads
-
BTL Entry Profile-Style