24.09.2026
Capteur de position magnétostrictif à tige, BTL gamme Entry Line
Capteur de mesure de position linéaire économique avec retour d'information de position fiable pour vérins hydrauliques
Un système fiable de rétroaction de position linéaire ne doit pas nécessairement être synonyme de complexité inutile ou de coûts élevés. Grâce au nouveau capteur de déplacement BTL Entry (version à tige), Balluff propose une solution compacte pour les applications hydrauliques standard. Conçu pour les applications nécessitant une détection de position fiable, ce capteur de déplacement se concentre sur l'essentiel : une intégration simple, de grandes performances et un excellent rapport coût-efficacité. La technologie magnétostrictive sans contact éprouvée allie fiabilité de mesure, longue durée de vie et usure réduite.
Le choix idéal pour les applications où le coût est un facteur déterminant
Toutes les applications ne nécessitent pas une précision maximale, des fonctions avancées ou une multitude d’interfaces. Le capteur de position BTL Entry a été spécialement conçu pour les applications où un retour de position linéaire de base suffit et où la rentabilité joue un rôle décisif. Il complète la gamme Balluff avec une solution spécialement adaptée aux exigences standard, tandis que les applications présentant des exigences de performance plus élevées continuent d’être couvertes par les gammes Standard et Special Duty.
Intégration simple. Fonctionnement fiable.
Avec des sorties analogiques et ses filetages standard M18x1,5 et ¾", sonconnecteur M12, ainsi qu’un concept de produit bien pensé, le capteur de position BTL Entry, de type tige, s’intègre rapidement et facilement dans les systèmes hydrauliques. Sa conception simplifiée réduit la complexité tout en garantissant la fiabilité requise pour une utilisation industrielle quotidienne

Conçu pour les applications hydrauliques
Le capteur à tige est idéal pour la mesure de position dans les vérins hydrauliques standard et des systèmes de transmission de puissance par fluide. Il convient particulièrement aux clients souhaitant optimiser les coûts de leurs machines ou remplacer leurs solutions de capteurs surdimensionnées actuelles par une technologie magnétostrictive éprouvée.
Vos avantages en un coup d'œil
Les BTL Entry, de type tige, sont conçus pour les applications où un retour d'information fiable sur la position est primordial. Répondant ainsi aux exigences essentielles des systèmes hydrauliques standard tout en offrant une solution économique attractive dans la gamme des capteurs BTL proposée par Balluff.
Découvrir la gammePour les applications standard
Facile à intégrer
Sans contact et sans usure
Intégré dans une gamme variée et évolutive
La mesure de position magnétostrictive réinventée
Prix réduit de 40 %. 100 % Balluff.
Prix catalogue réduit*
Qualité Balluff
complexité superflue
*par rapport au modèle Balluff BTL C1 en version tige de la gamme Standard
FAQ
-
Pour quelles applications le capteur de position à tige BTL Entry est-il adapté ?
Les applications typiques incluent l'intégration dans les vérins hydrauliques standard, les presses hydrauliques, la surveillance de la course des vérins, les systèmes hydrauliques et les machines industrielles en général. Le vérin à tige BTL Entry est mieux adapté aux applications standard qu'aux environnements très exigeants.
-
Quels sont les signaux de sortie disponibles ?
Les BTL Entry, de type tige, offrent des sorties analogiques courant (4…20 mA ou 20…4 mA) ou tension (0…10 V ou 10…0 V). Simplifiant ainsi son intégration dans de nombreux automates programmables existants pour applications hydrauliques.
-
Le BTL Entry est-il un capteur de qualité inférieure ?
Non. Ce capteur de position utilise la technologie magnétostrictive sans contact éprouvée de Balluff et répond aux normes de qualité de Balluff. Il offre simplement un ensemble de fonctionnalités réduit, spécialement adapté aux applications standard.
-
Un boîtier en plastique est-il suffisant pour les applications hydrauliques standard ?
Oui. Le capteur a passé avec succès tous les tests requis, notamment les tests CEM, IP et de température. Le boîtier en plastique est donc conçu pour une utilisation dans des applications hydrauliques standard et a fait ses preuves dans les tests de validation.
-
Quelle est le positionnement des BTL Entry dans la gamme BTL ?
Les BTL Entry proposent une solution économique pour les applications hydrauliques standard. Grâce à Balluff d’autres gammes de produits BTL sont aussi disponibles pour les applications présentant des exigences accrues en matière de performances, de fonctionnalités ou de robustesse. Ainsi, une solution adaptée à chaque application est toujours disponible.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style