Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

22.10.2021

Capteur inductif Q08 - maintenant avec IO-Link

Conception rectangulaire 8 × 8 mm pour les situations de montage étroit

Nos capteurs inductifs BES Q08 de conception rectangulaire (8 × 8 mm) sont désormais disponibles avec une interface IO-Link. Vous pouvez ainsi surveiller, contrôler et automatiser de manière fiable les processus et les conditions d'état dans les environnements métalliques tout en profitant de tous les avantages de l'IO-Link.

Les paramètres importants des capteurs, tels que les cycles de commutation et la température de fonctionnement, peuvent être facilement transférés au contrôleur via l'IO-Link, vous donnant ainsi un contrôle complet sur votre processus. Vous pouvez ajuster de manière flexible le point de commutation des capteurs après leurs installations. Une sortie de commutation est disponible en plus de la sortie via IO-Link.

Avec une fréquence de commutation de 1200 Hz (mode SIO), ces capteurs sont particulièrement adaptés aux applications qui nécessitent des fréquences de commutation élevées.

Les particularités

  • Pour des conditions d'installation étroites : boîtier de design rectangulaire Q08

  • Connexion simple et rapide via IO-Link

  • Ajustement flexible du point de commutation après l'installation

  • Câble avec connecteur disponible en M8 et M12

Downloads

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?