Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

02.08.2019

Capteurs capacitifs en M12 avec IO-Link

Fonctionnalité étendue – plus qu'un simple signal de commutation

Capteurs capacitifs en M12 – désormais également avec l'interface IO-Link

Si vous souhaitez détecter, sans contact, des objets métalliques et non métalliques, ou des niveaux en contact direct avec le produit, nos capteurs capacitifs compacts constituent la bonne solution. Les variantes noyées conviennent idéalement pour la détection d'objets et les variantes non noyées pour la détection de niveaux.

La nouvelle génération au format M12 vous offre des caractéristiques techniques optimisées. Vous avez désormais le choix entre des versions avec interface IO-Link et étage final conventionnel, c'est-à-dire un contact à fermeture ou à ouverture, respectivement avec fonction push-pull. La ligne d'apprentissage vous permet d'adapter très simplement la sensibilité à vos applications.

Avec les versions IO-Link, vous pouvez utiliser un large éventail d'options à partir d'un emplacement central, comme le paramétrage ou le diagnostic, ainsi que la surveillance des valeurs du processus.

Pour vous, cela signifie davantage de sécurité pour vos applications.

Les particularités

  • Réglage simple via la ligne d'apprentissage, ce qui est particulièrement avantageux dans des endroits difficilement accessibles
  • Fonctionnalité étendue grâce à l'IO-Link
  • Boîtier VA-1.4404 robuste
  • Classe de protection IP67
  • Affichage du fonctionnement, de l'état et de la fonction de commutation
  • Portée élevée

Capteurs capacitifs en M12 avec IO-Link

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?