Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

02.04.2024

Configurer facilement les inspections optiques avec le BVS VisionSensor

Le capteur de vision avec éclairage intégré et autofocus pour une manipulation simple et une intégration rapide dans le système

Configurer facilement les inspections optiques avec le BVS VisionSensor

Balluff élargit sa gamme de prestations avec le VisionSensor, qui place la barre encore plus haut en termes de rapidité et de facilité d'utilisation. Sans composants supplémentaires, avec un éclairage intégré et une optique autofocus, le contrôle de qualité optique dans la production automatisée n'a jamais été aussi simple. En bref : une augmentation de l'efficacité par excellence. Grâce au traitement d'image industriel intégré, les produits Smart Vision de Balluff répondent aux exigences croissantes de qualité maximale et de grande flexibilité dans les installations de fabrication modernes. Leur avantage réside surtout dans leur capacité à effectuer plusieurs détections simultanées et à réaliser des distinctions complexes de luminosité et de forme. Cela en fait une solution intelligente, en particulier dans l'industrie automobile et électrique, que ce soit pour la vérification d'objets ou le contrôle de présence.

L'intelligence rencontre la performance

Le VisionSensor est le moyen le plus simple d'obtenir des informations sur les caractéristiques des objets pour pouvoir ensuite les évaluer. Pour le contrôle de présence, des outils d'application prédéfinis ainsi que des fonctions génériques sont disponibles. Grâce à un accès supplémentaire aux données de surveillance des conditions, la production devient sûre, efficace et transparente. Grâce à une intégration simple du capteur dans le réseau Profinet ou IO-Link, le contrôle du produit est particulièrement facile. Les interfaces indépendantes de processus et d'informatique sont indispensables lorsqu'il s'agit d'applications flexibles et à l'épreuve du temps. Le VisionSensor dispose des fonctionnalités REST API et MQTT, il est compatible IIoT et représente donc l'essence même d'un produit intelligent.

Les particularités

  • Facilité d'utilisation lors de la configuration
  • Éclairage intégré et optique autofocus
  • Interface Profinet ou IO-Link pour une intégration facile dans le système
  • Programmabilité IIoT (REST API, MQTT)
  • Accès aux données de surveillance des conditions

Sujets connexes

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?