Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

19.02.2025

Efficacité maximale, effort minimal : découvrez notre nouvelle génération de scanners portables

Identification et décodage sécurisés des objets

Identification optique

Les lecteurs de codes portables Balluff lisent rapidement et de manière fiable tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants des documents et des étiquettes marquées directement. Les lecteurs de codes portables sont utilisés dans de nombreuses applications : entre autres pour le contrôle des processus de réapprovisionnement (systèmes Kanban), le contrôle de la production, l'identification optique des outils, le suivi des composants, le contrôle qualité et l'inventaire (contrôle des systèmes Kanban).

Adapté à l'industrie - lecteurs de codes à barres portables robustes Powerscan

Les lecteurs portables PowerScan lisent rapidement et en toute sécurité tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants. En version HDW, ils lisent de manière fiable aussi bien les codes à haute résolution (jusqu'à 2,5 mm en 1D) que les grandes zones (jusqu'à A4). En version DPW, ils peuvent lire de manière sûre jusqu'à 80 % de tous les codes marqués directement. Le lecteur offre un indice de protection IP65 (IP67) adapté à l'industrie et résiste à de multiples chutes de 2 m sur le béton. Cela garantit une utilisation fiable dans l'industrie, la logistique et les entrepôts. Les variantes sans fil avec Bluetooth offrent aux utilisateurs une liberté de mouvement maximale. En effet, la transmission sécurisée des données est possible dans un périmètre allant jusqu'à 100 m autour de la station de base.

Les particularités

  • Meilleur de sa catégorie, la série PowerScan-DPX avec partage sans fil et système d'auto-apprentissage 4D pour un scannage encore plus rapide et de meilleure qualité.
  • Variante Auto-Range avec portée de scannage améliorée et étendue jusqu'à 20 m
  • Confirmation de lecture fiable par signal acoustique ainsi que par deux LED vertes et projection d'un spot LED vert sur le code lu
  • Système de ciblage intuitif amélioré grâce à une croix de marquage laser bien visible
  • Une seule charge et jusqu'à 30.000 lectures - avec des batteries lithium-ion et un diagnostic intelligent de la batterie.
  • Travail sans fatigue grâce au poids réduit et à la forme ergonomique

Lecteur de codes-barres portatif Quickscan - pour l'entrepôt et la logistique

Les lecteurs portables QuickScan optimisés et bon marché lisent tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants ainsi que les codes postaux dans toutes les positions de rotation (inclinaison jusqu'à 40°) et en mouvement. Même la lecture dans des conditions difficiles - par exemple d'écrans et de surfaces réfléchissantes - ne leur pose aucun problème. Ils conviennent à la lecture de codes sur des documents ou des étiquettes de codes et offrent une bonne performance de lecture à un prix avantageux. Leur portée de lecture maximale est de 40 cm.

Le lecteur est intuitif et facile à utiliser : Viser le code et déclencher le lecteur. Si le code a été saisi avec succès, cela est indiqué par un signal acoustique, une LED verte sur le lecteur et un spot LED projeté sur le code lu. La forme ergonomique et le poids maximal de 200 g permettent de travailler sans fatigue et sans se fatiguer les mains. Les variantes sans fil offrent aux utilisateurs une liberté de mouvement maximale. En effet, la transmission sécurisée des données est possible dans un périmètre allant jusqu'à 100 m autour de la station de base.

Les particularités

  • Adaptation automatique améliorée aux différentes situations de lecture
  • Confirmation de lecture fiable par signal acoustique ainsi que par une LED verte et la projection d'un spot LED vert sur le code lu
  • Système de ciblage intuitif grâce à un marquage LED bleu bien visible
  • Variante Bluetooth avec une portée de transmission de données jusqu'à 100 m autour de la station de base

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?