Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

08.12.2025

La caméra industrielle 25GigE la plus compacte - avec RDMA et GigE Vision 3.0

Sans ventilateur, économe énergétiquement et ultra-rapide avec plus de 100 images/s à 24,6 MP

La caméra industrielle 25GigE la plus compacte - avec RDMA et GigE Vision 3.0

Avec sa nouvelle gamme de caméras BVS CA-GW, Balluff lance la caméra industrielle 25GigE la plus compacte du marché. Conçue spécifiquement pour les applications industrielles exigeantes, cette gamme allie une qualité d'image exceptionnelle à une transmission de données ultra-rapide, ce qui la rend idéale pour l'automatisation industrielle, la logistique, le packaging, l'industrie pharmaceutique, les technologies de mesure ou l'industrie des semi-conducteurs.

Une performance maximale dans un espace réduit - avec 25GigE, RDMA et RoCEv2

Les caméras de la gamme BVS CA-GW se distinguent par leur conception compacte (surface frontale de seulement 40 × 40 mm) et permettent une cadence d'acquisition supérieure à 100 images par seconde à une résolution de 24,6 mégapixels, pour une consommation maximale de seulement 12 watts sous 12 V.
Elles intègrent les capteurs Pregius S de dernière génération de la série 2.7 de Sony, offrant des résolutions de 5,1 à 24,6 mégapixels, notamment les nouveaux capteurs IMX901 et IMX902 aux formats respectifs 4:1 et 3:1. Retrouvez un aperçu complet de notre sélection de capteurs ici.

L'un des atouts technologiques majeurs réside dans l'intégration de la technologie RDMA (Remote Direct Memory Access), qui permet le transfert direct de données vers la RAM de l'ordinateur hôte, sans solliciter le processeur et avec une latence minimale. Ce résultat est obtenu grâce au protocole RoCEv2, qui fait partie de la nouvelle norme GigE Vision 3.0. Les données sont transférées par fibre optique avec un émetteur-récepteur SFP28 ; une version avec connexion cuivre (10 GigE) est également disponible.

Options polyvalentes et intégration simple grâce à GigE Vision 3.0

Pour le lancement de la série, une vingtaine de variantes de capteurs sont disponibles - dont des capteurs monochromes, couleur et UV. Les caméras sont entièrement compatibles avec la nouvelle norme GigE Vision 3.0, ce qui permet une implémentation facile dans les systèmes existants. Le logiciel de vision industrielle Impact Acquire assure une acquisition d'images sans problème et une compatibilité totale avec les plates-formes informatiques courantes.

Pour le raccordement de composants externes tels que des codeurs, des lentilles liquides ou des contrôleurs de flash, cette série propose des entrées/sorties numériques, deux E/S à usage général, une interface RS232 et une entrée commutable par logiciel (5 ou 24 V CC, signal TTL ou PLC). Sa conception modulaire permet également des adaptations sur mesure, comme des filtres spécifiques, des plages de température étendues, des versions de firmware figées ou une production en salle blanche. Découvrez notre section Conception et ingénierie personnalisées (CDE)pour des solutions individuelles et sur mesure.

Les particularités

  • Norme GigE Vision 3.0 la plus récente avec technologie RDMA réduisant la charge du processeur.
  • Forme extrêmement compacte avec une surface frontale de seulement 40 × 40 mm.
  • Consommation électrique maximale de 12 watts à 12V
  • La technologie de fibre optique SFP28 offre une connexion économique et à longue portée.
  • Les capteurs Pregius S de dernière génération de Sony garantissent une qualité d'image et une flexibilité maximales.
  • Connexion de l'objectif avec monture C et monture TFL (en particulier pour le capteur IMX901).

Avez-vous des questions, des demandes ou des suggestions ?

Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter; nous serons ravis de vous répondre.
Contactez-nous
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?