Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

08.10.2025

La caméra industrielle pour les applications standard exigeantes

Caméra de vision 5GigE - la plus faible consommation d'énergie dans un boîtier très compact

La gamme de caméras BVS CA-GV 5GigE présente un design compact avec un format de 29 x 29 mm et une consommation électrique comprise entre 3,5 et 4,8 watts. La caméra est équipée d'une interface 5GigE offrant un débit de données allant jusqu'à 625 Mo/s. De plus, elle est entièrement rétrocompatible avec la norme 2,5 GigE, ce qui permet une intégration aisée aux systèmes existants sans modification des périphériques PC.

Grâce aux interfaces numériques telles que GigE Vision et GeniCam et à sa conception modulaire, la caméra s'intègre facilement dans les installations existantes ou futures. La famille de caméras BVS CA GV offre différentes configurations d'entrées et de sorties numériques. Outre une sortie classique et une entrée pouvant être commutée par logiciel sur 5 ou 24 VDC (TTL ou signal API), il existe deux GPIO (General Purpose Input Output) et une interface RS232. Les GPIO peuvent être configurés de manière flexible comme entrée et sortie, ce qui permet de connecter des codeurs. L'interface RS232 est utilisée pour le paramétrage des lentilles liquides ou des contrôleurs d'éclairage. L'alimentation électrique et la transmission des données se font par un seul câble via Power-over-Ethernet (PoE), ce qui simplifie considérablement le câblage du système. Un support d'objectif plus grand pour les capteurs de plus grande taille est disponible en option.

En outre, la caméra offre un large spectre de résolution de 3,1 à 24,6 mégapixels et prend en charge, outre les capteurs CMOS standard de Sony, les capteurs UV et SWIR (IMX992 et IMX993) ainsi que les capteurs à écran large IMX901 et IMX902 avec un rapport d'image de 4:1 et 3:1. Elle est ainsi adaptée à une multitude de tâches de traitement d'images exigeantes. L'intégration des derniers capteurs d'images Sony garantit une excellente qualité d'image et une disponibilité à long terme. Les nouvelles fonctions des capteurs ouvrent des possibilités supplémentaires dans l'analyse des images.

Domaines d'applications typiques

La caméra est idéale pour les processus qui nécessitent des séquences d'images rapides et des débits de données élevés.

Ces technologies sont notamment utilisées dans la surveillance et le contrôle du trafic, l'industrie des semi-conducteurs, l'ingénierie mécanique, la mesure industrielle et les technologies médicales et dentaires. Elles sont également utilisées avec succès dans l'industrie pharmaceutique.

Les particularités

  • La famille de caméras qui va établir de nouveaux standards : petite, compacte et rétrocompatible.
  • S'adapte partout - petit format 29×29 mm
  • Des images parfaites - les meilleures propriétés thermiques de sa catégorie grâce à une consommation électrique des plus faibles (entre 3,5 et 4,3 watts)
  • Connectivité simple - alimentation et transmission de données par un seul câble grâce au PoE
  • Rétrocompatibilité avec les interfaces 2,5 GigE
  • Implémentation la plus récente de capteurs d'image Sony, y compris IMX901 et IMX902 ainsi que les capteurs SWIR haute résolution IMX992 et IMX993

Caméras de vision 5GigE

5GigE - Très faible consommation d'énergie dans un boîtier très compact.
Vers la famille de produits

Notre aperçu des modèles de caméras de vision 5GigE

Famille de caméras 5GigE en face avant 29x29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Famille de caméras 5GigE en surface frontale de 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Capteur (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP Capteur UV

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, version non refroidie (en GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, version non refroidie (dans GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, version non refroidie (dans GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, version refroidie (seulement dans GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, version réfrigérée (seulement dans GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, version réfrigérée (uniquement dans GV2)

Mono/couleur

G

Monochrome

C

Couleur

Manutention (1)

1

Standard température ambiante (5 à 45 °C)

2

plage de température étendue (-20 à 60 °C)

Support de l'objectif (2)

1

monture C

2

Monture TFL (uniquement pour IMX901 en 40x40mm face avant)

Filtre (3)

0

sans filtre, sans verre de protection

1

Filtre IR Cut

2

Verre de protection sans filtre

Boîtier (4)

1

noir avec logo

E/S (5)

1

1/1 E/S avec (signal PLC), 2 GPIO, RS232, PoE

Micrologiciel (6)

0

firmware actuel

Caméras et capteurs personnalisés

Custom Design & Engineering : Quand le standard n'est pas assez bon.

Espace limité, interfaces supplémentaires ou capteurs d'images, optiques et filtres spéciaux ? Modifications personnalisées sur demande.

Accessoires pour la caméra de vision 5GigE

Objectifs

Monture C, monture d'objectif standard, monture TFL adaptée au capteur IMX901

Câble de connexion

Câble RJ45 en différentes longueurs de câble

Câble de connexion

Câble Samtec 10 pôles droit et coudé, différentes longueurs de câble

Plaque de montage

Plaque de montage différente pour le dessous de la caméra, respectivement pour GV1 et GV2

Anneau de montage

Différents supports de montage pour le montage frontal, respectivement pour GV1 et GV2.

Avez vous des questions, des souhaits ou des suggestions ?

Avez vous des questions ou souhaitez vous en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter directement - nous sommes impatients de répondre à vos interrogations.
Vers le contact

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?