25.11.2024
La nouvelle famille BOS-R030K
Le capteur optique Balluff le plus petit
Les mini-capteurs optoélectroniques de Balluff sont la solution idéale pour détecter avec précision de petites pièces dans des espaces réduits, tout en garantissant une fiabilité maximale. Que ce soit dans l'automatisation industrielle, l'industrie des semi-conducteurs ou les sciences de la vie, ces petits miracles de technologie, disponibles en plusieurs séries et formats, répondent à toutes les exigences applicatives avec sécurité. Ils offrent également une grande flexibilité de conception.
La nouvelle famille BOS-R030K est une solution innovante et performante pour les applications où même les mini-capteurs existants ne peuvent littéralement pas s’intégrer. Elle vient enrichir notre vaste gamme de capteurs optiques miniatures, déjà éprouvée et complète, et se distingue par des caractéristiques qui en font un véritable atout.
Un grand potentiel dans un format réduit
Le plus petit capteur autonome de la gamme optoélectronique de Balluff est conçu pour résoudre les applications de détection de position et de présence dans des espaces de montage extrêmement restreints. Ne nécessitant aucune électronique externe, il est disponible en deux modes de fonctionnement : un modèle à barrière photoélectrique avec suppression de l’arrière-plan pour les courtes distances, et un modèle unidirectionnel pour les distances moyennes. Au total, 24 variantes sont proposées, offrant une flexibilité et une facilité d’utilisation optimales.
Cellule à détection directe avec suppression de l'arrière-plan
version à visée frontale, portée jusqu'à 30 mm, disponible en configuration câblée ou pigtail
Barrière unidirectionnelle
Émetteur et récepteur, version à visée frontale, portée jusqu'à 1 m, disponible en configuration câblée ou pigtail
Barrière unidirectionnelle
Émetteur et récepteur, version à visée latérale, portée jusqu'à 1 m, disponible en configuration câblée ou pigtail
La qualité mais aussi la quantité !
Le nouveau Mini-BOS se distingue non seulement par ses avantages évidents en termes de compacité et sa précision exemplaire, mais également par son excellent rapport qualité-prix, le rendant idéal pour une utilisation à grande échelle.
Vos avantages en un coup d'œil
Produits
Cellule à détection directe avec élimination de l'arrière-plan
- Série
- R030K
- Dimensions
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- Interface
- PNP: Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 15 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 4 x 4 mm
- Portée
- 3...30 mm
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PVC
- Matériau du boîtier
- PBT & ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barrière unidirectionnelle
- Série
- R030K
- Interface
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Through-beam sensor (pair)
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 336 x 336 mm
- Portée
- 0...1000 mm
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PVC
- Matériau du boîtier
- PBT & ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE

L'œil d'aigle en petit format
La diversité de nos capteurs : explorez comment notre large gamme de produits et la grande variété de modèles disponibles vous permettent de répondre à presque toutes les exigences du secteur de l'automatisation.
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family