28.08.2024
Le capteur magnétique BMF T-Slot
Pour plus de flexibilité dans l'automatisation
Les capteurs magnétiques de Balluff sont indispensables dans l'industrie moderne. Ils sont utilisés dans une multitude d'applications, de l'automatisation des usines à la robotique. Avec leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff fonctionnent de manière absolument fiable et sans usure : pas d'érosion des contacts, pas de rebondissement et uniquement des points de commutation propres - et ce, même à des vitesses de déplacement élevées.
Le BMF T-Slot pose de nouveaux jalons dans le monde des capteurs magnétiques. Notamment grâce à son excellent rapport qualité-prix et à sa capacité innovante de détecter automatiquement l'orientation des aimants, aussi bien axiale que radiale. Il constitue ainsi le premier choix pour les OEM et les utilisateurs finaux dans les segments de la manutention, des systèmes pneumatiques et des installations d'emballage.
Rentabilité et détection avancée
Le BMF T-Slot représente une simplification intelligente au sein de notre gamme de produits, en se concentrant sur l'essentiel, sans faire de compromis sur les performances. Balluff présente ainsi une offre plus légère et plus efficace, ce qui non seulement simplifie les processus de sélection pour nos clients, mais permet également de réaliser des économies de coûts significatives. La capacité à détecter automatiquement l'orientation des aimants, tant axiale que radiale, en est un exemple.
La transparence et la disponibilité du système garantissent un fonctionnement sans faille et une maintenance aisée. Parallèlement, le montage et le démontage par le haut sont particulièrement simples et permettent une intégration rapide et facile dans les systèmes existants. Combiné à l'optimisation de la vis de serrage, cela fait du BMF T-Slot une solution inégalée qui augmente non seulement l'efficacité, mais aussi la sécurité de fonctionnement.
Les particularités
- Meilleur rapport qualité/prix
- Détection automatique de l'alignement axial et radial
- Optimisation de la vis de serrage
- Transparence et disponibilité du système
- Montage/démontage facile par le haut


Détecteurs magnétiques BMF T-Slot dans les vérins pneumatiques
Les détecteurs pour vérins servent à détecter la position du piston dans les vérins pneumatiques. Ils sont montés directement sur le vérin.
Ils détectent l'aimant annulaire monté sur le piston à travers la paroi du boîtier, qui est constituée d'un matériau non magnétisable (par exemple aluminium, laiton ou acier inoxydable).
Détecteurs magnétiques BMF T-Slot dans les préhenseurs
Les préhenseurs (pour petites pièces, universels, à grande course, pivotants) se prêtent à la manipulation sûre et précise de pièces.
La possibilité d'équiper les préhenseurs de détecteurs magnétiques augmente leur fonctionnalité, la sécurité des processus et la productivité.

Produits
Capteur de champ magnétique BMF T-Slot
- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
- Câble
- TPU, 0.3 m
- Utilisation
- Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
- Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en T
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 3000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Câble
- TPU, 1 m
- Utilisation
- Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
- Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en T
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 3000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Câble
- TPU, 0.3 m
- Utilisation
- Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
- Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en T
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 3000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Câble
- TPU, 2 m
- Utilisation
- Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
- Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en T
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 3000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Equerre de maintien
- Principe de fonctionnement
- Bride de fixation BMF
- Utilisation
-
Vérin pneumatique avec tirants
Diamètre de piston : quelconque - Utilisation
- pour capteurs magnétiques BMF 235
- Matériau
- Aluminium
- Principe de fonctionnement
- Bride de fixation BMF
- Utilisation
-
Vérin pneumatique avec tirants
Diamètre de piston : quelconque - Utilisation
- pour capteurs magnétiques BMF 235
- Matériau
- Aluminium
- Principe de fonctionnement
- Bride de fixation BMF
- Utilisation
-
Vérin pneumatique, rond sans rainure ni tirant
Diamètre de piston ≤ 8 - 110 mm - Utilisation
-
pour capteurs magnétiques BMF 307
pour capteurs magnétiques BMF 235 - Matériau
- Aluminium
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Principe de fonctionnement
- Bride de fixation BMF
- Utilisation
-
Vérin pneumatique, rond sans rainure ni tirant
Diamètre de piston 8 - 25 mm
Pour BMF 307 et BMF 315 - Utilisation
- pour capteurs magnétiques BMF 307
- Matériau
-
Acier inoxydable
Zinc moulé sous pression - Température ambiante
- -30...80 °C
Downloads
-
The BMF Magnetic Sensor