Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

21.03.2024

Simple & pratique : maître IO-Link avec multiprotocole

Votre ticket d'entrée dans l'avenir de la technique d'automatisation

Maître IO-Link avec multiprotocole

La combinaison intelligente de réseaux industriels avec le standard de communication IO-Link est la base d'une production toujours plus rapide, plus flexible, plus efficace et plus évolutive. La dernière génération de nos puissants maîtres IO-Link BNI vous permet d'entrer facilement dans le monde de ce puissant standard de communication.

La polyvalence rencontre l'efficacité : IO-Link et multiprotocole

Le nouveau maître IO-Link se distingue par sa capacité multiprotocole, ce qui signifie qu'il prend en charge différents protocoles Ethernet industriels. Mais ce n'est pas tout. Il est idéal pour la connexion directe d'appareils IO-Link dans l'automatisation globale et offre de nombreux avantages.

Il faut notamment souligner la facilité d'installation grâce à une interface web conviviale et à un vaste catalogue d'appareils dans la configuration matérielle. L'installation devient ainsi un jeu d'enfant. D'autres caractéristiques du nouveau maître IO-Link sont son boîtier en plastique durable, qui est non seulement robuste, mais aussi plus écologique. De plus, avec ces modules de réseau, vous êtes parés pour l'avenir, car les appareils prennent également en charge les interfaces IoT comme par exemple MQTT.

Une installation facile

Grâce à une interface web conviviale et à un vaste catalogue d'appareils dans la configuration du matériel.

Robuste et respectueux de l'environnement

Le boîtier en plastique est non seulement robuste, mais aussi plus respectueux de l'environnement.

Paré pour l'IIoT

Avec des interfaces IoT comme par exemple MQTT, vous êtes également paré pour l'avenir.

Sécurisé

Les appareils utilisent le protocole HTTPS pour une communication sécurisée.

Polyvalent

Les appareils prennent en charge différents protocoles Ethernet industriels.

Les particularités

  • Respectueux de l'environnement : boîtier en plastique IP67 sans encapsulation
  • Multiprotocole : plusieurs protocoles Ethernet industriels dans un seul appareil
  • Convivial : interface utilisateur Web intégrée et conviviale
  • Installation et maintenance simples et économiques
  • Transmission fiable des données de machine et de diagnostic ainsi que des paramètres de processus à la commande
  • Compatible avec l'IIoT : prise en charge de l'API REST, MQTT
  • Communication sécurisée : HTTPS
  • Alimentation électrique M12 (codé A ou L)

BNI00HR

BNI00HP

BNI00HR

Interface
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
0.25 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
4.0 A
Matériau du boîtier
PC, injection molding
Dimensions
59 x 36.8 x 180 mm
Température ambiante
-25...55 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
non
Fourniture
Bande de mise à la terre
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00HP

Interface
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
0.25 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 2-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
4.0 A
Matériau du boîtier
PC, injection molding
Dimensions
59 x 36.8 x 180 mm
Température ambiante
-25...55 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
non
Fourniture
Bande de mise à la terre
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit

Vous trouverez ici des accessoires adaptés

BCC0JFJ

BAM01C2

BCC09FU

BAE012N

BCC0L2Y

BCC0374

BCC0LUF

BCC0L30

BAM042F

BCC097R

BCC0JFJ

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
TPU blindé vert, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
Gaine de câble, couleur
vert
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BAM01C2

Description sommaire
Écrou de protection
Utilisation
pour modules réseau M12
Matériau
PC
ABS (certifié UL)
Dimensions
Ø 14 x 13.2 mm
Fixation
Vis
Plus de détails sur le produit
BCC09FU

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAE012N

Puissance de sortie max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
15 A
Tension d'entrée
85...264 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, S-coded-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BCC0L2Y

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
63 VDC
Courant nominal (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de protection
IP65, IP67
Gaine de câble, couleur
gris
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Plus de détails sur le produit
BCC0374

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BCC0LUF

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
63 VDC
Courant nominal (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de protection
IP65, IP67
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
cULus
Plus de détails sur le produit
BCC0L30

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
63 VDC
Courant nominal (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de protection
IP65, IP67/IP65//IP67
Gaine de câble, couleur
gris
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Plus de détails sur le produit
BAM042F

Utilisation
pour désignation modules réseau
Matériau
PA blanc
Fixation
Colle
Température ambiante
-40...120 °C
Fourniture
1 frame with 10 part labels each
Plus de détails sur le produit
BCC097R

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
0.14...0.75 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Diamètre de câble D
6...8 mm
Tension d'emploi Ub
125 VDC / 125 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
CE
Ecolab
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • IO-Link master with multi-protocol
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?