Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

14.02.2022

Tête de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation IO-Link intégrée

Système d'automatisation et de surveillance intelligent

Tête de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation IO-Link intégrée

Des capteurs intelligents et performants et des solutions multifonctionnelles constituent la base de l'augmentation de l'efficacité de vos machines et installations.

Grâce à leurs fonctions intelligentes, nos composants intelligents vous fournissent pas seulement des données de processus et d'état, mais aussi des données de diagnostic précieuses et uniformes. Ils vous ouvrent ainsi de toutes nouvelles possibilités - de la surveillance de l'état de la machine et de l'ensemble de l'installation (Condition Monitoring) à la maintenance prédictive/préventive (Predictive/Preventive Maintenance), en passant par de tout nouveaux modèles commerciaux.

Le Smart Automation and Monitoring System (SAMS) représente ainsi la philosophie d'automatisation globale de Balluff. Grâce à son concept d'utilisation et de configuration standardisé, les longues durées de mise en service, les coûts élevés de formation ainsi que la recherche fastidieuse d'erreurs en cas de panne inattendue des appareils appartiennent désormais au passé.

Nos nouvelles têtes de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation IO-Link intégrée (860...960 MHz), qui sont particulièrement utilisées pour l'identification dans la reconnaissance des pièces de format, font partie du SAMS.

Ces têtes de lecture/écriture sont optimisées pour la zone de proximité et détectent les objets de manière fiable sur des distances de lecture allant jusqu'à 50 cm. Elles convainquent par leur interface IO-Link, qui permet une intégration sans problème grâce à la connexion aux composants maîtres BNI dans le SAMS. Leur boîtier cylindrique compact en M30 est en outre facile à installer dans des espaces restreints.

En plus d'une identification fiable, les têtes de lecture/écriture vous fournissent de nombreuses fonctions de surveillance conditionnelle - comme la température et la surveillance de la qualité des signaux - ainsi que d'autres multifonctions.

Les particularités

  • Promesse Washdown-Plus: Dépassement de l'indice de protection IP69K et 1000 cycles de nettoyage sont garantis.
  • Matériau conforme aux normes d'hygiène (acier inoxydable 1.4404/PBT)
  • Résistant à l'H2O2
  • Interface IO-Link avec fonctions intelligentes étendues

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?