Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Protéger l’environnement

Protéger l’environnement : nos actions sont globales et durables.

Protéger l’environnement

Être responsable est une attitude essentielle pour la société Balluff. Notre maxime est : réfléchir et agir dès aujourd'hui en pensant à demain. Nous l’appliquons constamment dans le plus grand site de production jusqu’à la plus petite filiale de vente.

Chez Balluff, la protection de l’environnement est une affaire de chef. L’appui de notre direction est une condition préalable importante pour une gestion environnementale globale de l’entreprise. Nous parlons ici de gestion globale, car nous nous concentrons délibérément sur les besoins de toutes les parties concernées, comme les clients, les employés, les villes et les communes.

Nous pensons qu’il est naturel de respecter l’environnement et de travailler en préservant les ressources. Nous surveillons en permanence notre performance environnementale, identifions les améliorations qui peuvent être apportées et en tirons des mesures pertinentes. Chez Balluff, les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace. La consommation d’énergie et d’eau, ainsi que les émissions, est régulièrement analysée et réduite au sein de l’entreprise. Nous respectons les prescriptions et les directives environnementales, souvent au-delà du strict nécessaire.

C’est ainsi que la technique de bâtiment, par exemple, est sans cesse perfectionnée dans nos usines : sur notre site brésilien, la climatisation du département de production a été remplacée par une installation neuve, plus efficace; la mise en œuvre de solutions de climatisation pour des locaux individuels permet également d’économiser de l’énergie. Grâce à l’optimisation de la climatisation, l’adaptation de la technique de chauffage, une commande intelligente de la technique de bâtiment ainsi que le passage à l’éclairage DEL de certains départements sur nos sites de Neuhausen, Veszprém et Chengdu, nous avons pu réduire de manière significative notre consommation d’énergie. Notre nouveau bâtiment à Chengu est même entièrement éclairé au moyen de la technologie DEL. Afin de réduire nos émissions de CO2, nous utilisons des énergies renouvelables : le site de Neuhausen est équipé d’une installation photovoltaïque, celui de Veszprém d’une installation solaire thermique.

Entre nos usines de Neuhausen et de Chengdu, nous utilisons des emballages réutilisables. Les matériaux d’emballage fournis ainsi que les emballages jetables sont réutilisés de façon systématique; au besoin, nous optimisons également la taille des cartons épais pour emballage. Cela nous permet d’éviter le gaspillage de matériaux de remplissage et de préserver les ressources.

Nous élaborons sans cesse de nouvelles solutions, y compris pour une mobilité compatible avec l’environnement : En 2015 à Neuhausen, nous avons installé une station de charge pour véhicules électriques et certains employés ont pris l’initiative de se déplacer en covoiturage. Nous mettons une navette à disposition de nos employés des usines de Veszprém et de Chengdu. Par ailleurs, nous encourageons de façon ciblée l’adoption d’un comportement écologique par notre personnel : Les collaborateurs, dont les véhicules de société loués émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre, reçoivent une contribution plus importante pour le financement de la location. Et afin de renoncer complètement à certains déplacements, nous privilégions de plus en plus les vidéoconférences plutôt que les réunions internes.

Pour maintenir un comportement cohérent en matière d’environnement et de santé au sein de l’entreprise, nous sensibilisons et motivons régulièrement nos employés et utilisons leurs contributions dans le cadre de notre gestion des idées. Ainsi, chaque employé est responsable en matière d’environnement et s’engage pour sa préservation. Une grande partie des employés de Balluff travaillent déjà avec un système de gestion de l’environnement certifié selon ISO 14001. Nous nous efforçons de répandre ce système. Que les sites soient certifiés ou non, nous nous engageons chaque année à définir des objectifs en matière de protection de l’environnement. En effet, notre politique en matière d’environnement comporte encore de nombreux objectifs ambitieux : Balluff se concentre sur une constante au niveau international qui vise à assurer la durabilité écologique. Nous considérons également l’ensemble du cycle de vie de nos produits, du développement à l’élimination, d’un point de vue écologique.

Beaucoup de nos capteurs sont au service de l’environnement : Un grand nombre de nos produits sont utilisés dans le domaine des énergies renouvelables, où ils aident à améliorer le rendement ou contribuent à la sécurité des installations. Avec nos produits de grande durabilité, nous aidons nos clients à travailler tout en ménageant les ressources disponibles.

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?