Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Nouvelle génération de systèmes de mesure de position

Capteurs magnétostrictifs compacts pour la mesure de position sans contact

Là où une précision maximale est exigée pour la mesure de position dans un espace restreint, Balluff propose une nouvelle génération de capteurs magnétostrictifs en forme de barre et de profil.

You want the maximum performance - you need a more simple solution : Classes de puissance C1 et B1

Les variantes dans le portefeuille Balluff des systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL offrent, selon le modèle de produit, une combinaison individuelle de caractéristiques. Au sein de chaque famille de capteurs, on distingue deux classes de performance (B1 / C1). Cela vous permet de configurer et de concevoir facilement la solution de capteur adaptée à votre application.

Tout ce dont vous avez besoin

Pour les capteurs magnétostrictifs de la classe de performance B1 vous disposez de fonctions de base pour votre application standard avec un excellent rapport qualité-prix. "Whatever you need" : des produits fiables qui se concentrent sur l'essentiel.

Tout ce que vous voulez

Avec les systèmes de mesure de position BTL de la classe classe de performance C1 vous obtenez la performance maximale pour vos applications exigeantes. Qu'il s'agisse d'IO-Link, de fonctions étendues comme le Condition Monitoring ou de diverses possibilités de raccordement de connecteurs : "Whatever you want" avec les versions BTL C1.


Là où il y a peu de place, le BTL Ministab fait valoir ses atouts.

Le capteur magnétostrictif extrêmement peu encombrant dans la nouvelle forme de construction Ministab est particulièrement adapté à l'utilisation dans les vérins hydrauliques pour la signalisation de position, dans les installations de moulage et de laminage ou pour les techniques de levage et d'élévation. Le BTL Ministab est également utilisé dans les machines de moulage par injection et pour surveiller l'angle d'inclinaison des pales de rotor dans les éoliennes.

Grâce au boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion, vous disposez d'un composant robuste et durable pour votre application. La mesure sans contact et donc sans usure garantit une longue durée de vie et réduit les temps d'arrêt.

Le BTL Ministab est disponible en trois variantes, ce qui vous permet de toujours trouver le produit adapté à votre application. Jugez-en par vous-même et configurez dès maintenant le système de mesure de position idéal pour votre application :


Mesurer de manière fiable la position des pièces de machine mobiles

Les systèmes de mesure de position de type profilé séduisent également par leur forme compacte. Le design peu encombrant du boîtier permet une intégration facile sur les pièces de machine mobiles pour une détection continue de la position. Les systèmes de mesure de position en forme de profilé conviennent donc parfaitement, par exemple, à une utilisation pour la commande de presses hydrauliques dans le domaine de la technique de formage.

Pour les systèmes de mesure de position magnétostrictifs en forme de profilé, vous disposez également d'un grand choix de variantes qui peuvent en outre être configurées individuellement. Trouvez maintenant la solution adaptée à votre application :


En un coup d'œil - vos avantages :

  • 2 classes de puissance (B1 / C1) : la solution parfaitement adaptée à votre application
  • 3 formes de construction mécanique pour vos exigences : modèles à tige ou à 2 profilés
  • longue durée de vie, car sans usure grâce au principe de fonctionnement sans contact
  • montage rapide et simple grâce à une construction compacte
  • configurable individuellement
  • disponible avec interface analogique ou interface EtherCAT
  • paramétrage simple via IO-Link
  • surveillance continue d'états tels que la température, l'humidité et la durée de vie pour les appareils compatibles IO-Link
  • mesure simultanée de plusieurs positions et vitesses
  • idéal pour les environnements industriels difficiles grâce à un boîtier hermétique IP67/IP69K en aluminium/acier inoxydable

Vous avez trouvé le capteur magnétostrictif qui vous convient et vous êtes encore à la recherche de la connectique adéquate ? Vous trouverez ici les connecteurs et les câbles de raccordement adaptés à vos besoins.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?