Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

PCI Express

Taux de transfert élevés sans détours

Dans de nombreux domaines du traitement de l'image, en particulier pour les appareils mobiles et dans le domaine de l'Edge Computing, les modules Embedded Vision sont des composants de plus en plus pertinents. Afin de pouvoir offrir une plateforme de caméra même aux applications exigeantes, vous trouverez chez Balluff des modules de caméra équipés de l'interface haute performance PCI Express multiplateforme.

La norme PCI Express a été introduite en 2003 et règle la connexion des périphériques avec le chipset de la carte mère. Il s'agit d'une connexion point à point avec jusqu'à 16 voies par connexion, sachant que plus il y a de voies, plus la bande passante disponible est importante.

Grâce à l'accès direct à la mémoire garanti, c'est-à-dire le transfert des données directement dans la mémoire sans pratiquement aucune latence, une grande partie de la bande passante brute de 20 Gbit/s peut être utilisée. L'interface est ainsi adaptée aux applications de vision embarquée avec des résolutions élevées, des taux de rafraîchissement élevés et une courte distance entre la caméra et l'unité d'évaluation.


Les avantages

Les caméras avec interface PCIe offrent différents avantages. Par exemple, les architectures de processeur les plus diverses basées sur NVIDIA, ARM et x86 sont prises en charge par le SDK Impact Acquire fourni. Le GenICam GenTL Producer assure la compatibilité avec les développements existants et garantit un passage en douceur entre les différentes plates-formes matérielles. Il est également possible de développer des cartes de connexion spécifiques au client, si nécessaire.

  • Disponibilité
    Les interfaces PCI Express sont présentes sur toutes les cartes mères - et la disponibilité pour les cartes embarquées ne cesse de croître.

  • Système modulaire
    Le système modulaire N4e permet de combiner une large gamme de caméras à platine pour différentes cartes embarquées.

  • Accès direct à la mémoire (DMA)
    PCI Express garantit un transfert des données directement dans la mémoire, pratiquement sans latence.

  • Compatibilité
    Les architectures de processeur les plus diverses sont prises en charge par le SDK Impact Acquire.


Nos produits

Sur la base de l'interface N4e, nous proposons un concept d'interface flexible et modulaire avec un système modulaire Embedded Vision adapté. Cela signifie que vous pouvez assembler individuellement des composants adaptés à votre projet, à votre situation de montage et à votre connexion informatique à partir d'une multitude de possibilités.


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?