Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN
Dimensions
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Métal
Raccordement
Borne, 0.25...4 mm²
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Prix de catalogue
|
276.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Version | Rail DIN | Rail DIN |
| Fixation | Montage sur profilé chapeau | Montage sur profilé chapeau |
| Matériau du boîtier | Métal | Métal |
| Raccordement | Borne, 0.25...4 mm² | Borne, 0.25...4 mm² |
| Tension d'entrée | Sélection automatique 115/230 V AC, Monophasée | 100…240 VAC, Monophasée |
| Tension de sortie nominale DC | 24 V | 24 V |
| Courant nominal de sortie | 10 A | 10 A |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Homologation / conformité |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Température ambiante | -40...70 °C | -20...70 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible