Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-3Y-24-100-006 | BAE PS-XA-3Y-24-100-021 | |
|
336.38 CAD
Prix de catalogue
|
336.41 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 89 x 124 x 111.9 mm | 70 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Version | Rail DIN | Rail DIN |
| Fixation | Montage sur profilé chapeau | Montage sur profilé chapeau |
| Matériau du boîtier | Métal | Métal |
| Raccordement | Borne, 0.25...4 mm² | Borne, 0.25...4 mm² |
| Tension d'entrée | 400…500 VAC, Triphasée | 400…500 VAC, Triphasée |
| Tension de sortie nominale DC | 24 V | 24 V |
| Courant nominal de sortie | 10 A | 10 A |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Homologation / conformité |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Température ambiante | -40...70 °C | -25...80 °C |