Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Convertisseurs de signaux
Fonction
Compteur de pièces (1 imp. par pièce)
Diviseur (1 imp. par x pièces)
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Flip-Flop (bouton de marche/arrêt)
Inverseur de commutation (NO/NF)
Diviseur (1 imp. par x pièces)
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Flip-Flop (bouton de marche/arrêt)
Inverseur de commutation (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Entrées numériques
PNP
Raccordement
Connecteur, M12x1
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Alternative recommandée
BAE012T
Convertisseurs de signaux
BAE SC-XA-C01
Disponibilité
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
| BOS S-C01 | BAE SC-XA-C01 | |
|
113.61 CAD
Prix de catalogue
|
167.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Fonction |
Compteur de pièces (1 imp. par pièce) Diviseur (1 imp. par x pièces) Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA Flip-Flop (bouton de marche/arrêt) Inverseur de commutation (NO/NF) |
Inverseur de commutation (NO/NF) Flip-Flop (bouton de marche/arrêt) Diviseur (1 imp. par x pièces) Compteur de pièces (1 imp. par pièce) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entrées numériques | PNP | PNP |
| Raccordement | Connecteur, M12x1 | Connecteur, M12x1 |
| Raccordement capteur | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
| Matériau du boîtier |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensions | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible