Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Convertisseurs de signaux
Fonction
Contrôleur de fréquence jusqu'à 1 kHz
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Entrées numériques
PNP
Raccordement
Connecteur, M12x1
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Alternative recommandée
BAE012Y
Convertisseurs de signaux
BAE SC-XA-M01
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS S-M01 | BAE SC-XA-M01 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Fonction |
Contrôleur de fréquence jusqu'à 1 kHz Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA |
Contrôleur de fréquence jusqu'à 1 kHz Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entrées numériques | PNP | PNP |
| Raccordement | Connecteur, M12x1 | Connecteur, M12x1 |
| Raccordement capteur | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
| Matériau du boîtier |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensions | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible