Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE0039

BAE PS-XA-1W-12-025-002

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Dimensions
40.5 x 90 x 114 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Plastique
Raccordement
Borne, 0.25...2.5 mm²
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
40.5 x 90 x 114 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Plastique
Raccordement
Borne, 0.25...2.5 mm²
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
12 V
Courant nominal de sortie
2.5 A
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
cULus
CCC
Power Class 2
WEEE
Température ambiante
-40...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?