Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN
Dimensions
275.8 x 126.2 x 111.9 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Métal
Raccordement
Borne, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm²
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
| BAE PS-XA-3Y-24-400-010 | BAE PS-XA-3Y-24-400-023 | |
|
-
Prix de catalogue
|
691.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 275.8 x 126.2 x 111.9 mm | 255 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Version | Rail DIN | Rail DIN |
| Fixation | Montage sur profilé chapeau | Montage sur profilé chapeau |
| Matériau du boîtier | Métal | Métal |
| Raccordement | Borne, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm² | Borne, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm² |
| Tension d'entrée | 400…500 VAC, Triphasée | 400…500 VAC, Triphasée |
| Tension de sortie nominale DC | 24 V | 24 V |
| Courant nominal de sortie | 40 A | 40 A |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Homologation / conformité |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Température ambiante | -40...70 °C | -25...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible