Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE004H

BDD 610-R3Q3-0-51-N-00

Afficheurs

Fonction
Compteur à un axe
Entrées, nombre
2
Alimentation du capteur
24 V, 500 mA max.
Température ambiante
0...40 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP42
Alternative recommandée
BAE010K Afficheurs BDD 750-2D01-000-000-1-A
Disponibilité
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
Fonction
Compteur à un axe
Entrées, nombre
2
Alimentation du capteur
24 V, 500 mA max.
Température ambiante
0...40 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP42
Homologation / conformité
CE
WEEE
EAC
Découpe du tableau de commande
68 x 92 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?