Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Afficheurs
Fonction
Compteur à un axe
Entrées, nombre
2
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x PNP
Alimentation du capteur
24 V, 500 mA max.
Alternative recommandée
BAE010L
Afficheurs
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
673.66 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Fonction | Compteur à un axe | Compteur à un axe |
|---|---|---|
| Entrées, nombre | 2 | 4 |
| Sorties, nombre | 2 | 4 |
| Sorties numériques | 2x PNP | 4x PNP |
| Alimentation du capteur | 24 V, 500 mA max. | 5 V/24 V, max. 250 mA |
| Température ambiante | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Classe de protection façade avant du boîtier | IP42 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Découpe du tableau de commande | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Tension d'emploi Ub | - | 18...30 VDC |
| Fréquence d'entrée max. | - | 1 MHz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible