BAE004P

BDD 632-R3Q4-0-52-N-00

Afficheurs

Fonction
Compteur à trois axes
Entrées, nombre
4
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x PNP
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 110 mA par canal
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Compteur à trois axes
Entrées, nombre
4
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x PNP
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 110 mA par canal
Température ambiante
0...40 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP42
Homologation / conformité
CE
WEEE
Découpe du tableau de commande
92 x 92 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?