Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE0067

BDD-AM 10-1-P

Afficheurs

Fonction
Module d'affichage
Entrées, nombre
2
Interface port 01
Impulsion numérique
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x Relais
Alternative recommandée
BAE010M Afficheurs BDD 750-1P01-000-203-2-A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Module d'affichage
Entrées, nombre
2
Interface port 01
Impulsion numérique
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x Relais
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 300 mA
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP64
Homologation / conformité
CE
WEEE
EAC
Découpe du tableau de commande
68 x 138 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?