Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Afficheurs
Fonction
Module d'affichage
Entrées, nombre
2
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x Relais
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 300 mA
Alternative recommandée
BAE010N
Afficheurs
BDD 750-1S01-000-203-2-A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BDD-AM 10-1-SSD | BDD 750-1S01-000-203-2-A | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Fonction | Module d'affichage | Module d'affichage interface SSI |
|---|---|---|
| Entrées, nombre | 2 | 1 |
| Sorties, nombre | 2 | 2 |
| Sorties numériques | 2x Relais | 2x Relais |
| Alimentation du capteur | 5 V/24 V, max. 300 mA | 5 V/24 V, max. 250 mA |
| Température ambiante | 0...50 °C | -20...60 °C |
| Classe de protection façade avant du boîtier | IP64 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Découpe du tableau de commande | 68 x 138 mm | 43 x 91 mm |
| Tension d'emploi Ub | - | 18...30 VDC |
| Fréquence d'entrée max. | - | 1 MHz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible