Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Dispositif de commutation analogique
Principe de fonctionnement
Convertisseur de signal
Texte additionnel
sur profilé chapeau
Raccordement
Bornes à vis
Entrées analogiques
Analogique, courant (0…10 mA)
Analogique, courant (0…20 mA)
Analogique, tension (0…10 V)
Analogique, courant (0…20 mA)
Analogique, tension (0…10 V)
Sortie de commutation
3x PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Principe de fonctionnement | Convertisseur de signal | Convertisseur de signal |
|---|---|---|
| Texte additionnel | sur profilé chapeau | pour le montage in situ |
| Raccordement | Bornes à vis | Câble |
| Entrées analogiques |
Analogique, courant (0…10 mA) Analogique, courant (0…20 mA) Analogique, tension (0…10 V) |
Analogique, tension (0…10 V) |
| Sortie de commutation | 3x PNP/NPN Contact à fermeture (NO) | 3x PNP Contact à fermeture (NO) |
| Température ambiante | 0...50 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP20, IP40 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Raccordement capteur | - | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Matériau | - | Laiton nickelé |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible