Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Convertisseurs de signaux
Fonction
Prolongateur d'impulsions
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Entrées numériques
PNP/NPN
Raccordement
Bornes à vis
Raccordement capteur
4-pôles
Alternative recommandée
BAE002N
Convertisseurs de signaux
BOS S-T02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Fonction | Prolongateur d'impulsions |
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA Retard à l'enclenchement / au déclenchement temporisateur |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entrées numériques | PNP/NPN | NPN |
| Raccordement | Bornes à vis | Connecteur, M12x1 |
| Raccordement capteur | 4-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
| Matériau du boîtier | Plastique |
PBT PA |
| Dimensions | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP20, IP40 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible