Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE008C

BIS C-820-0-004-D

Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
Standard
Dimensions
68 x 45 x 123 mm
Utilisation
pour tous les terminaux portables C-85x avec jack mâle Ø 6,3 mm
Affichage
Etat du système : LED verte Pile faible : LED rouge
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
Standard
Dimensions
68 x 45 x 123 mm
Utilisation
pour tous les terminaux portables C-85x avec jack mâle Ø 6,3 mm
Affichage
Etat du système : LED verte Pile faible : LED rouge
Clavier
1 touche
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP40
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?