Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Terminaux portables BF (125 kHz)
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Product name
Standard
Dimensions
97 x 55 x 232 mm
Forme d'antenne
ronde
Affichage
Écran LCD 20 caractères / 4 lignes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS L-812-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (125 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Product name | Standard | - |
| Dimensions | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Forme d'antenne | ronde | - |
| Affichage | Écran LCD 20 caractères / 4 lignes |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Clavier | 32 touches alphanumériques (4x8) | - |
| Tension d'emploi Ub | 2.4 V DC Lot d'accumulateurs NiMH | 3.8 VDC Lot d'accumulateurs |
| Température ambiante | 0...50 °C | - |
| Classe de protection | IP40 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Principe de fonctionnement | - | Programmateur portable |
| Système d'exploitation | - | Android™ 11 |
| Processeur | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Mémoire de travail | - | 2 GB RAM |
| Mémoire de données | - | 16 GB Flash |
| Type de pile | - | Lithium-ion accu |
| Interface 01 | - | WLAN |
| Interface 02 | - | Bluetooth |
| Visualisation d'état | - | Progress indicator, LED |
| Classe de protection | - | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible