Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
Read / write heads
Dimensions
Ø 30 x 97 mm
Forme d'antenne
ronde
Température de stockage
-20...85 °C
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
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
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,575.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Product name | Read / write heads | - |
| Dimensions | Ø 30 x 97 mm | - |
| Forme d'antenne | ronde | - |
| Température de stockage | -20...85 °C | - |
| Température ambiante | 0...70 °C | - |
| Classe de protection | IP67 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Technologies RFID prises en charge | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Fréquence de travail | - | 70/455 kHz |
| Interface 01 | - | USB 2.0 |
| Interface 02 | - | RS485 |
| Raccordement | - | Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | - | 1 |
| Tension d'emploi Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Classe de protection | - | IP40, monté |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible