Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Éclairages linéaires
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m
Version
Éclairage linéaire
Dimensions
13 x 113.5 x 18 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible